Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AGF-101-0.24-25-10M |
AGF-101-0.24-450-10M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
110.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 1 Roll | |
1,299.38 € | 1 | 7 jours | 450 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Length(m) | 10 | Nominal thickness(mm) | 0.24 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles