Référence fabricant: L-NJW65
Marque: OKAMOTO KOKI
Prix: 71.13 €
Délai de livraison: 6 jours
Hauteur de montage H ou H2: 92 mm
Plage de charge: 220.01~320.00 daN
Capacité de charge maximale: 294 daN
Taille A: 65 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-NJW65
Référence pièce
|
---|
L-NJW65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H ou H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Taille A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 294 | 65 |
Loading...
Type à roulettes | Avec pied de réglage | Butée | NA | Matériau de la roue | Résine de plastique spéciale |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier |
Vous vous trouvez sur la page de Petites roulettes pour les charges lourdes, dispositif de réglage avec raccords métalliques L-JW (L-N / JW), le numéro d'article est le suivant: L-NJW65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-NJW65.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H ou H2(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Taille A(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-NJW75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H ou H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Taille A (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 392 | 75 |