Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents Z | Diamètre du trou D (Ø) | Largeur de la dent W (mm) | Couple admissible (N▪m) | Plage de jeu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 25 | 25 | 128.9 | 0.23~0.63 | ||
301.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 120 | 25 | 25 | 157.6 | 0.24~0.66 | ||
87.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | 20 | 25 | 56.35 | 0.18~0.5 | |
98.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 45 | 20 | 25 | 65.52 | 0.19~0.51 | |
115.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 22 | 25 | 83.48 | 0.19~0.53 | |
127.05 € | 1 | 65 jours | 10 | 55 | 22 | 25 | 83.48 | 0.2~0.54 | ||
113.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 60 | 22 | 25 | 92.56 | 0.2~0.55 | |
130.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 65 | 22 | 25 | 101.4 | 0.21~0.56 | |
151.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 70 | 22 | 25 | 110.9 | 0.21~0.57 | |
176.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 80 | 22 | 25 | 99.34 | 0.22~0.59 | |
192.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 28 | 30 | 222.7 | 0.25~0.69 | ||
103.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | 22 | 30 | 82.14 | 0.2~0.53 | |
116.38 € | 1 | 15 jours | 10 | 45 | 22 | 30 | 113.3 | 0.21~0.56 | ||
121.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 22 | 30 | 129.4 | 0.21~0.58 | |
129.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 55 | 22 | 30 | 144.2 | 0.22~0.59 | |
143.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 60 | 25 | 30 | 160 | 0.22~0.6 | |
155.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 65 | 25 | 30 | 134.9 | 0.23~0.61 | ||
121.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | 25 | 30 | 147.4 | 0.23~0.63 | ||
180.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 75 | 25 | 30 | 159.4 | 0.24~0.64 | |
141.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 80 | 25 | 30 | 171.6 | 0.24~0.65 | ||
306.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 85 | 25 | 30 | 184 | 0.24~0.66 | |
367.70 € | 1 | 9 jours | 10 | 90 | 25 | 30 | 197.2 | 0.25~0.67 | ||
386.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 95 | 25 | 30 | 209.7 | 0.25~0.68 | ||
170.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 28 | 40 | 194.7 | 0.23~0.62 | ||
190.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 28 | 40 | 230.7 | 0.24~0.64 | ||
146.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 28 | 40 | 268.5 | 0.24~0.65 | ||
252.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 28 | 40 | 235.9 | 0.25~0.67 | |
296.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 60 | 30 | 40 | 291.7 | 0.26~0.7 | ||
265.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | 30 | 40 | 349.3 | 0.27~0.73 | ||
513.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 80 | 30 | 40 | 406.8 | 0.28~0.75 | ||
575.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 90 | 32 | 40 | 467.7 | 0.29~0.77 | |
149.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 30 | 50 | 310.4 | 0.25~0.68 | ||
300.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 30 | 50 | 380.2 | 0.26~0.7 | ||
353.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | 30 | 50 | 346.5 | 0.27~0.72 | |
418.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 35 | 50 | 460.8 | 0.28~0.76 | |
649.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | 35 | 50 | 682.3 | 0.3~0.82 | ||
741.12 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | 80 | 35 | 50 | 794.6 | 0.31~0.84 | |
1,087.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 90 | 38 | 50 | 913.3 | 0.32~0.87 | ||
408.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 32 | 60 | 536.7 | 0.28~0.76 | ||
569.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 32 | 60 | 505.3 | 0.29~0.78 | ||
612.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | 35 | 60 | 598.9 | 0.3–0.8 | |
701.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 35 | 60 | 697 | 0.31~0.82 | ||
538.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 35 | 60 | 796.3 | 0.31~0.84 | ||
851.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 55 | 35 | 60 | 887.8 | 0.32~0.86 | ||
1,077.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 65 | 35 | 60 | 1078 | 0.33~0.89 | ||
1,245.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | 38 | 60 | 1179 | 0.34~0.91 | ||
1,541.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 75 | 38 | 60 | 1275 | 0.34~0.92 |
Loading...
Matériau | Moulage | Forme | Forme A | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | Disponible |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Tolérance dia. du trou | JIS, classe H7 |
Manchon métallique | NA | Précision(Ancien JIS) | 8 | Profil de dent | Engrenage standard |
Surface de dent finie | Fraisé | Traitement des trous | Avant-trous | Matériaux (détails) | EN-JL 1030 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents Z
Diamètre du trou D(Ø)
Largeur de la dent W(mm)
Couple admissible(N▪m)
Plage de jeu(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles