Roulette en fonte ductile (pour charges moyennes) (roue pivotante), type R

Roulette en fonte ductile (pour charges moyennes) (roue pivotante), type R
  • Remise sur volume
A swivel wheel caster for medium loads in which ductile cast iron (FCD450) is used as its material. A ball bearing is used for the base center axle part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRHDAN150
BRHDAN200
MPR100
MPR150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Siège de montage AXB ou T1XT2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Poids mort
(kg)
Diamètre du trou de montage
(mm)

168.62 €

1 Disponible 25 jours 195220.01~320.00245.3[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc de ralentissement-90(105)90(105)129X1291504145511

212.29 €

1 Disponible 25 jours 250220.01~320.00313.9[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc de ralentissement-112(120)112(120)146X14620042557.111

168.10 €

1 Disponible 6 jours 140140.01~220.00206[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile71(90)71(90)112X11210032352.79

174.68 €

1 Disponible 6 jours 195320.01~485.00362.9[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile90(105)90(105)129X12915041455.411

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Fonte ductile
Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique