Rondelle et système de retenue pour les systèmes de retenue des roulements à rouleaux, série ALL

Rondelle et système de retenue pour les systèmes de retenue des roulements à rouleaux, série ALL
  • Remise sur volume
[Features]
· Clasp for shafts that are used for the rotating elements of machines to prevent loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALL44
ALL48
ALL56
ALL60
ALL64
ALL72
ALL76
ALL84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M Largeur d'onglet (S1) Largeur de la dent (t1) D.I. (S) Diamètre extérieur (L3)

23.31 €

1 Disponible 9 jours 10TM220x41853653

23.31 €

1 Disponible 9 jours 10TM240x41853663

26.05 €

1 Disponible 9 jours 10TM280x4742021.5

44.02 €

1 Disponible 9 jours 10TM300x4942025.5

44.02 €

1 Disponible 9 jours 10TM320x5942425.5

48.60 €

1 Disponible 9 jours 10TM360x5942428.5

54.47 €

1 Disponible 9 jours 10TM380x5952431

92.06 €

1 Disponible 9 jours 10TM420x5952830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelle résistante aux secousses Forme Forme ronde Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface Sans traitement de surface

Assistance technique