Type NW / NWS, type à boulon (NW40-BM10XP1.5-CHR)

Type NW / NWS, type à boulon NW40-BM10XP1.5-CHR

Détails du produit:

Référence fabricant: NW40-BM10XP1.5-CHR

Marque: TOSHIN CASTER

Prix: 12.65

Délai de livraison: 13 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 51 mm

Butée: NA

Charge admissible: 50 daN

Diamètre de vis: M10XP1.5

Diam. de roue D: 40 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NW40-BM10XP1.5-CHR

Référence pièce
NW40-BM10XP1.5-CHR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diamètre de vis Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

12.65 €

1 13 jours 1051NA50M10XP1.54042.538

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord JIS-SWCH Catégorie de charge Charge légère
Collier Placage au chrome (CHR) Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression

Vous vous trouvez sur la page de Type NW / NWS, type à boulon, le numéro d'article est le suivant: NW40-BM10XP1.5-CHR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NW40-BM10XP1.5-CHR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NW40-BM8XP1.25-CHR
NW50-BM10XP1.5-CHR
NW50-BM12XP1.25-CHR
NW50-BM12XP1.75-CHR
NW50-BM8XP1.25-CHR
NWS40-BM10XP1.5-CHR
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diamètre de vis Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

12.64 €

1 13 jours 1051NA50M8XP1.254042.538

15.62 €

1 13 jours 1065NA80M10XP1.5504847

15.67 €

1 13 jours 1065NA80[M12] M12XP1.25504847

15.66 €

1 13 jours 1065NA80[M12] M12XP1.75504847

15.61 €

1 13 jours 1065NA80M8XP1.25504847

16.73 €

1 13 jours 1051Avec butée de rotation50M10XP1.54042.548

Assistance technique