Type T / TSW, type à boulon (Numéros de référence)

Type T / TSW, type à boulon
A large urethane dual wheel caster. The swivel and the wheel lock simultaneously. Ideal for medical equipment, beds, and carriers.

[Features]
· A double stopper type that stops the swivel part and wheel simultaneously.
· A high quality design caster

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T75-BM10XP1.5X25L-BBK
T75-BM10XP1.5X25L-GY
T75-BM12XP1.75X25L-BBK
T75-BM12XP1.75X25L-GY
T100-BM12XP1.75-BBK
T100-BM12XP1.75-GY
T100-BM16XP2.0-BBK
T100-BM16XP2.0-GY
TSW75-BM10XP1.5X25L-BBK
TSW75-BM10XP1.5X25L-GY
TSW75-BM12XP1.75X25L-BBK
TSW75-BM12XP1.75X25L-GY
TSW100-BM12XP1.75-BBK
TSW100-BM12XP1.75-GY
TSW100-BM16XP2.0-BBK
TSW100-BM16XP2.0-GY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diamètre de vis Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Collier Capuchon de couleur

20.54 €

1 6 jours 1092NA100M10XP1.5755958Noir amerNoir amer

20.09 €

1 6 jours 1092NA100M10XP1.5755958Jante gris / noirGris

20.63 €

1 13 jours 1092NA100[M12] M12XP1.75755958Noir amerNoir amer

20.17 €

1 6 jours 1092NA100[M12] M12XP1.75755958Jante gris / noirGris

32.17 €

1 6 jours 10125NA120[M12] M12XP1.751007278Noir amerNoir amer

31.61 €

1 6 jours 10125NA120[M12] M12XP1.751007278Jante gris / noirGris

33.01 €

1 13 jours 10125NA120M16XP2.01007278Noir amerNoir amer

32.46 €

1 6 jours 10125NA120M16XP2.01007278Jante gris / noirGris

24.43 €

1 6 jours 1092Avec double butée (rotation + pivotement)100M10XP1.5755972Noir amerNoir amer

23.98 €

1 6 jours 1092Avec double butée (rotation + pivotement)100M10XP1.5755972Jante gris / noirGris

24.51 €

1 6 jours 1092Avec double butée (rotation + pivotement)100[M12] M12XP1.75755972Noir amerNoir amer

24.06 €

1 6 jours 1092Avec double butée (rotation + pivotement)100[M12] M12XP1.75755972Jante gris / noirGris

37.49 €

1 6 jours 10125Avec double butée (rotation + pivotement)120[M12] M12XP1.751007295Noir amerNoir amer

36.76 €

1 6 jours 10125Avec double butée (rotation + pivotement)120[M12] M12XP1.751007295Jante gris / noirGris

38.39 €

1 6 jours 10125Avec double butée (rotation + pivotement)120M16XP2.01007295Noir amerNoir amer

37.66 €

1 13 jours 10125Avec double butée (rotation + pivotement)120M16XP2.01007295Jante gris / noirGris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Matériau de la roue Élastomère d'uréthane
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord JIS-SWCH Catégorie de charge Charge moyenne
Matériau du corps principal Nylon

Assistance technique