Type T / TS, type à boulon (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Type T / TS, type à boulon
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Product Information]
· Caster type: Screw-in type / load range (daN): 35.01 to 80.00 / wheel material: Nylon / hardware material: SWCH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T40-BM8XP1.25-SC
T40-BM10XP1.5-SC
T50-BM8XP1.25-SC
T50-BM10XP1.5-SC
T50-BM12XP1.25-SC
T50-BM12XP1.75-SC
T60-BM8XP1.25-SC
T60-BM12XP1.25-SC
T60-BM12XP1.75-SC
TS40-BM8XP1.25-SC
TS40-BM10XP1.5-SC
TS50-BM8XP1.25-SC
TS50-BM10XP1.5-SC
TS50-BM12XP1.25-SC
TS50-BM12XP1.75-SC
TS60-BM8XP1.25-SC
TS60-BM10XP1.5-SC
TS60-BM12XP1.25-SC
TS60-BM12XP1.75-SC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diamètre de vis Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Code JAN Code de commande

4.51 €

2.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1047NA40M8XP1.254041.5354582229153126404-0881

4.53 €

1.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1047NA40M10XP1.54041.5354582229153133404-0872

7.97 €

1 6 jours 1058NA60M8XP1.255045.540--

6.10 €

2.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

1058NA60M10XP1.55045.540--

8.06 €

1 6 jours 1058NA60[M12] M12XP1.255045.540--

8.03 €

1 13 jours 1058NA60[M12] M12XP1.755045.540--

6.79 €

3.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1069NA80M8XP1.25604647.5--

8.93 €

1 6 jours 1069NA80[M12] M12XP1.25604647.5--

7.53 €

1 6 jours 1069NA80[M12] M12XP1.75604647.5--

4.97 €

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1047Avec butée de rotation40M8XP1.254041.544--

5.59 €

1 6 jours 1047Avec butée de rotation40M10XP1.54041.544--

8.73 €

1 6 jours 1058Avec butée de rotation60M8XP1.255045.549--

6.47 €

3.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1058Avec butée de rotation60M10XP1.55045.549--

8.82 €

1 6 jours 1058Avec butée de rotation60[M12] M12XP1.255045.549--

8.79 €

1 6 jours 1058Avec butée de rotation60[M12] M12XP1.755045.549--

7.51 €

3.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1069Avec butée de rotation80M8XP1.25604656--

7.54 €

3.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1069Avec butée de rotation80M10XP1.5604656--

10.15 €

1 6 jours 1069Avec butée de rotation80[M12] M12XP1.25604656--

6.88 €

3.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1069Avec butée de rotation80[M12] M12XP1.75604656--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord JIS-SWCH Catégorie de charge Charge légère
Collier Noir Capuchon de couleur Standard (argent) Matériau du corps principal Nylon

Assistance technique