Tuyau à peinture couleur soleil (FUB-easy) (Numéros de référence)

Tuyau à peinture couleur soleil (FUB-easy)
Uses fluorine resin in a liquid contact layer, providing strength even against water solubility.

[Features]
· Definitive hose for manual paint application. Because the inner surface roughness of the fluorine resin on the inner surface is excellent, the setup time needed to change colors is reduced.
· A conductive band is present on the outer layer and grounding can be performed by simply tightening the metal fittings (resistance value: 9 × 10 Ω, but only when length is 15 m or less)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FUB-EASY-7

Référence pièce
FUB-EASY-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,700.74 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Peintuer, solvant Utilisation du service de découpe NA D.I. nominal d 7
Diamètre extérieur(Ø) 10 Propriétés Conductivité électrique / Résistance à la pression / Transparence / Flexibilité Matériau de la couche interne du flexible Résine fluorée
Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Transparence Rayon de pliage minimum(mm) 33
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Longueur standard(m) 100

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau à peinture couleur soleil (FUB-easy), le numéro d'article est le suivant: FUB-EASY-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FUB-EASY-7.

Assistance technique