Roulement en uréthane, SÉRIE URP

Roulement en uréthane, SÉRIE URP
  • En promotion
  • Remise sur volume
Medium load type

[Features]
· type with urethane seized onto bearing case.
· Features excellent adhesion.
· Made-to-order, so urethane parts can also be changed to a different grade.
· Also, the bearings used can be changed to stainless steel and the like

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
URP-0830
URP-1240
URP-1545
URP-2055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Environnement de fonctionnement D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Diamètre intérieur ou diamètre de vis d
(Ø)
Charge admissible
(N)

14.45 €

7.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

Standard / Résistance à l'abrasion3011820

17.58 €

1 Disponible 6 jours Standard / Résistance à l'abrasion40141220

18.63 €

1 Disponible 6 jours Standard / Résistance à l'abrasion45151530

20.53 €

1 Disponible 6 jours Standard55182030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement EN 1.3505 équiv. Type à bague externe, type Plat Matériau de la bague externe Uréthane
Type Type standard

Assistance technique