Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EV-0622 |
EV-0622-6B |
EV-0622-B |
EV-0624 |
EV-0626-B |
EV-0630-6B |
EV-0630-B |
EV-0635-6B |
EV-0830 |
EV-0835 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Méthode de serrage | Diamètre intérieur ou diamètre de vis d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 22 | 7 | - | 6 | |
11.52 € | 1 | 6 jours | [Vis] Type 6B | 22 | 7 | Type à boulon à rainure hexagonal | M6×1 | ||
11.52 € | 1 | 6 jours | [Vis] Type B | 22 | 7 | Type à boulon à rainure en croix | M6×1 | ||
10.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 24 | 7 | - | 6 | |
11.53 € | 1 | 6 jours | [Vis] Type B | 26 | 8 | Type à boulon à rainure en croix | M6×1 | ||
11.61 € | 1 | 6 jours | [Vis] Type 6B | 30 | 9 | Type à boulon à rainure hexagonal | M6×1 | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Vis] Type B | 30 | 9 | Type à boulon à rainure en croix | M6×1 | |
11.09 € 6.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Vis] Type 6B | 35 | 9 | Type à boulon à rainure hexagonal | M6×1 | |
10.57 € | 20 | 8 jours | Type standard | 30 | 9 | - | 8 | ||
10.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 35 | 9 | - | 8 |
Loading...
Matériau du roulement | EN 1.3505 équiv. | Type à bague externe, type | Avec rainure en V | Matériau de la bague externe | Polyacétal (POM) |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Charge admissible(N) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Méthode de serrage
Diamètre intérieur ou diamètre de vis d(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles