Roulements en plastique, SÉRIE EO

Roulements en plastique, SÉRIE EO
  • En promotion
  • Remise sur volume
Shape R.

[Features]
· Resin-molded product with built-in precision bearing.
· Standard type and type with bolt are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EO-0619
EO-0619-6B
EO-0619-6B-SUS
EO-0619-B
EO-0619-SUS
EO-0620
EO-0620-6B
EO-0620-6B-SUS
EO-0620-B
EO-0620-SUS
EO-0622
EO-0622-6B
EO-0622-6B-SUS
EO-0622-B
EO-0622-SUS
EO-0624
EO-0624-6B
EO-0624-6B-SUS
EO-0624-B
EO-0624-SUS
EO-0626
EO-0626-6B
EO-0626-6B-SUS
EO-0626-B
EO-0626-SUS
EO-0630-6B-SUS
EO-0630-B
EO-0635-6B
EO-0635-6B-SUS
EO-0635-B
EO-0830
EO-0830-SUS
EO-0835
EO-0835-SUS
EO-0840-6B
EO-0840-6B-SUS
EO-0845-6B
EO-0845-6B-SUS
EO-0850-6B
EO-0850-6B-SUS
EO-1040
EO-1040-SUS
EO-1045
EO-1045-SUS
EO-1050
EO-1050-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du roulement Type D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Méthode de serrage Diamètre intérieur ou diamètre de vis d
(Ø)
Charge admissible
(N)

10.47 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.Type standard196-620

11.52 €

1 Disponible 6 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B196Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

16.92 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B196Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

11.52 €

30 15 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B196Type à boulon à rainure en croixM6×120

14.71 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard196-620

10.47 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.Type standard206-620

10.96 €

5.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B206Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

16.93 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B206Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

11.52 €

1 Disponible 6 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B206Type à boulon à rainure en croixM6×120

14.71 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard206-620

10.49 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.Type standard227-620

11.52 €

30 15 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B227Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

16.93 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B227Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

11.52 €

1 Disponible 6 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B227Type à boulon à rainure en croixM6×120

14.71 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard226-620

10.49 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.Type standard247-620

11.53 €

1 6 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B247Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

16.93 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B247Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

11.53 €

1 Disponible 6 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B247Type à boulon à rainure en croixM6×120

14.71 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard246-620

10.50 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.Type standard268-620

11.53 €

30 Disponible 15 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B268Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

16.95 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B268Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

11.53 €

1 Disponible 16 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B268Type à boulon à rainure en croixM6×120

14.72 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard268-620

17.02 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B309Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

11.61 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B309Type à boulon à rainure en croixM6×120

11.62 €

1 Disponible 6 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B359Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

17.06 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B359Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

11.64 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B359Type à boulon à rainure en croixM6×120

10.57 €

30 Disponible 15 jours EN 1.3505 équiv.Type standard309-820

14.78 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard309-820

10.58 €

30 Disponible 15 jours EN 1.3505 équiv.Type standard359-820

14.81 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard359-820

14.00 €

7.70 €

1 Jour même

Stock

EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B4012Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

18.92 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B4012Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

14.03 €

7.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B4512Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

18.97 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B4512Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

14.97 €

1 Disponible 6 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B5012Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

19.02 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B5012Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

13.77 €

30 Disponible 15 jours EN 1.3505 équiv.Type standard4012-1030

16.62 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard4012-1030

13.82 €

30 Disponible 15 jours EN 1.3505 équiv.Type standard4512-1030

16.67 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard4512-1030

13.87 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.Type standard5012-1030

16.71 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard5012-1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à bague externe, type Surface sphérique Matériau de la bague externe Polyacétal (POM) Environnement de fonctionnement Standard

Assistance technique