Plaque à œil rotatif

Plaque à œil rotatif
  • Remise sur volume
Used to prevent the chain from twisting.

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PDS-5

Référence pièce
PDS-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.60 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Numéro de code 910 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Diamètre du fil d(mm) 5 Charge appliquée de référence(kgf) 15 Diamètre intérieur L(mm) 15

Vous vous trouvez sur la page de Plaque à œil rotatif, le numéro d'article est le suivant: PDS-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDS-5.

Assistance technique