Crochet de verrouillage

Crochet de verrouillage
  • En promotion
  • Remise sur volume
Strongly connected fittings do not open if the operation is not done 2 times.

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF-6
LF-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de code Diamètre du fil d
(mm)
Longueur L
(mm)
Charge appliquée de référence
(kgf)

9.55 €

6.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

20777.56780

36.18 €

1 Disponible 9 jours 207913.5108180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet de charge Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique