Petit mousqueton (avec bague)

Petit mousqueton (avec bague)
  • Remise sur volume
Prevents tangling at the ring side.

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-8B

Référence pièce
P-8B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.17 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Avec serrure Type Mousqueton Numéro de code 2109
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Diamètre du fil d(mm) 8 Charge appliquée de référence(kgf) 140
Longueur de diamètre intérieur L(mm) 74

Vous vous trouvez sur la page de Petit mousqueton (avec bague), le numéro d'article est le suivant: P-8B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-8B.

Assistance technique