Crochet mural, type PD

Crochet mural, type PD
  • Remise sur volume
Can be installed onto a wall or pillar and used as a hanger.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PDH-1

Référence pièce
PDH-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.96 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type fixation à vis
Nombre contenu dans un paquet 1 Charge appliquée de référence(kgf) 15 Diamètre du trou de montage D(φ) 4.2
Pas de montage L2(mm) 54 Dimensions d'ouverture du crochet S(mm) 9 Remarque Pour surface plate / numéro de code 1143

Vous vous trouvez sur la page de Crochet mural, type PD, le numéro d'article est le suivant: PDH-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDH-1.

Assistance technique