Accouplement rapide, S · P TYPE, bouchon

Accouplement rapide, S · P TYPE, bouchon
  • Remise sur volume
A dual opening/closing channel coupling with automatic valves equipped on the socket and plug. Passage is blocked when separated, immediately shutting down any fluid spray, loss, or mixing of air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSP02P
CSP03P
CSP04P
CSP06P
CSP08P
CSP10P2
CSP12P2
CSP12P3
CSP16P2
CSP16P3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du joint Liquide applicable Structure de la valve Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

24.70 €

1 6 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~7.5Rc1/4"

25.77 €

1 6 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~7.5Rc3/8"

41.15 €

1 9 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~4.5Rc1/2"

65.45 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~4.5Rc3/4"

105.10 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~4.5Rc1"

129.71 €

1 8 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~2.0Rc1 1/4"

161.51 €

1 8 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~2.0Rc1 1/2"

288.60 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc fluoré (FPM)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~3.0Rc1 1/2"

246.15 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~1.5Rc2"

506.21 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc fluoré (FPM)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~2.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Bouchon
Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Assistance technique