Accouplement rapide, AL TYPE40, douille SH

Accouplement rapide, AL TYPE40, douille SH
  • Remise sur volume
This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool operations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL44SH
CAL44SH2
CAL44SH3
CAL46SH
CAL46SH2
CAL46SH3
CAL48SH
CAL48SH2
CAL48SH3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Liquide applicable Pression de service maximum
(MPa)
Flexible utilisable

30.33 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.51/2"

45.74 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.01/2"

91.43 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.51/2"

41.69 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.53/4"

52.32 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.03/4"

105.54 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.53/4"

51.81 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.51"

70.70 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.01"

111.19 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.51"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Embout de flexible Mâle/femelle Douille
Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique