Roulettes avec roues résistant à la chaleur, série LI

Roulettes avec roues résistant à la chaleur, série LI
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special heat-resistant grease is used for the swivel part.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch.
· Continuous use under the maximum operating temperature is possible for up to 1 hour.
· A one hour cool down period is necessary after use.
· hardness: (R) 100-110.
· Maximum operating temperature: +260°C (ø200 wheel is +230°C).
· Asbestos and other hazardous substances are not used.
· Hardness: (HS) 71 to 79.
· Maximum operating temperature: +250°C.
· Protects the floor.
·

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LI-PHN-81G
LI-PHN-102G
LI-PHN-125G
LI-PHN-200G
LI-POSI-100G
LI-POSI-100G-FI
LI-VEHI-125R-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

87.32 €

1 Disponible 6 jours 10280.01~140.00NA98Résine phénolique spécialeRésistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond8060100858032(Noyau : aucun) résistant à l'eauSans protection de sol38NA

95.07 €

1 Disponible 6 jours 125140.01~220.00NA147Résine phénolique spécialeRésistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond80601008510038(Noyau : aucun) résistant à l'eauSans protection de sol36NA

106.08 €

1 10 jours 150140.01~220.00NA147Résine phénolique spécialeRésistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond80601008512540(Noyau : aucun) résistant à l'eauSans protection de sol40NA

288.28 €

1 10 jours 235320.01~485.00NA343Résine phénolique spécialeRésistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou long10575(80)14011020050(Noyau : aucun) résistant à l'eauSans protection de sol65NA

97.18 €

1 6 jours 12580.01~140.00NA98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc de silicone résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleurTrou rond80601008510040(Noyau : nylon renforcé résistant à la chaleur) haute élasticitéAvec protection de sol36NA

109.85 €

1 10 jours 12580.01~140.00Double butée98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc de silicone résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleurTrou rond80601008510040(Noyau : nylon renforcé résistant à la chaleur) haute élasticitéAvec protection de sol36NA

120.93 €

1 14 jours 15080.01~140.00Double butée88[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc dur résistant à la chaleurRésistance à la chaleurTrou rond80601008512537.5(Noyau : acier)Avec protection de sol40Roulement à aiguilles

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre
Couleur de la roue Noir Emplacement de roue Fabriqué en Allemagne
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Assistance technique