PVDF (polyfluorure de vinylidène) / Boulons hexagonaux (PVDF/BT-M8-L10)

PVDF (polyfluorure de vinylidène) / Boulons hexagonaux PVDF/BT-M8-L10
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: PVDF/BT-M8-L10

Marque: NIPPON CHEMICAL SCREW

Prix: 3.24

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Filetage nominal (M): 8

Pas: 1.25 mm

B: 13

H: 5.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PVDF/BT-M8-L10

Référence pièce
PVDF/BT-M8-L10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)
B H

3.24 €

1.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081.25135.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Longueur L ou l (mm) 10 Matériau Résine
Traitement de surface (détails) NA Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Matériau plastique PVDF

Vous vous trouvez sur la page de PVDF (polyfluorure de vinylidène) / Boulons hexagonaux, le numéro d'article est le suivant: PVDF/BT-M8-L10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PVDF/BT-M8-L10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PVDF/BT-M6-L10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)
B H

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061104

Assistance technique