PVDF (polyfluorure de vinylidène) / Rondelles

PVDF  (polyfluorure de vinylidène) / Rondelles
  • Remise sur volume
[Features]
· Excels in chemical resistance and weatherproofing.
· Continuous operating temperature: 150°C
· Combustible UL94 V-0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVDF/W-3.2-7-0.5
PVDF/W-4.3-9-0.8
PVDF/W-5.3-10-1
PVDF/W-6.4-12.5-1.6
PVDF/W-8.4-17-1.6
PVDF/W-10.5-21-2
PVDF/W-13-24-2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

1.13 €

1 Disponible 7 jours 103.230.57

1.20 €

1 Disponible 7 jours 104.340.89

1.17 €

1 Disponible 7 jours 105.35110

1.35 €

1 Disponible 7 jours 106.461.612.5

1.34 €

1 7 jours 108.481.617

1.46 €

1 7 jours 1010.510221

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

1013122.524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine PVDF (polyfluorure de vinylidène) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique