RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Écrous hexagonaux Couleur standard

RENY  (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Écrous hexagonaux Couleur standard
  • Remise sur volume
Excellent in strength, modulus of elasticity, oil resistance, and heat resistance, this bolt is used in precision machine parts and the like. It withstands continuous operation at a temperature of 105°C and complies with the flammability standard UL94HB.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RENY/NT-M2
RENY/NT-M2.6
RENY/NT-M3
RENY/NT-M4
RENY/NT-M5
RENY/NT-M6
RENY/NT-M8
RENY/NT-M10
RENY/NT-M12
RENY/NT-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) B H Pas
(mm)

1.17 €

1 Disponible 7 jours 10241.60.4

1.10 €

1 7 jours 102.6520.45

0.93 €

1 Disponible 6 jours 1035.52.40.5

0.95 €

1 7 jours 10473.20.7

1.00 €

1 Disponible 6 jours 105840.8

0.98 €

1 Disponible 6 jours 1061051

1.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

108136.51.25

1.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101781.5

1.38 €

1 Disponible 6 jours 101219101.75

2.66 €

1 Disponible 7 jours 101624182

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau RENY Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique