Raccord pour tuyau métallique, coude (intérieur), en laiton

Raccord pour tuyau métallique, coude (intérieur), en laiton
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR-315
SR-345
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

9.13 €

1 6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)

12.01 €

1 9 jours 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN CW617N équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique