Raccord pour tuyau métallique, embout rotatif, filetage femelle conique

Raccord pour tuyau métallique, embout rotatif, filetage femelle conique
The screw parts rotate separately; therefore, piping can be done without having target objects rotate each other. Piping can be laid out without worrying about tightening sequence, enabling efficient construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OS-404

Référence pièce
OS-404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.51 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN CC491K équiv.
Filetage nominal M1 3/4B (20A) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tuyau métallique, embout rotatif, filetage femelle conique, le numéro d'article est le suivant: OS-404.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS-404.

Assistance technique