Raccord pour tuyau métallique, embout à diamètre variable, taraudage double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-024M
OS-025M
OS-089M
OS-097M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

3.72 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)1/4B (8A)

4.96 €

1 6 jours 3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)

3.72 €

1 9 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)

4.75 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Embout
Matériau EN CW614N équiv. Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 R
Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique