Raccord pour tuyau métallique, embout de réduction

Raccord pour tuyau métallique, embout de réduction
  • Remise sur volume
Suitable for hot/cold water and antifreeze piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-016M
OS-017M
OS-018M
OS-019M
OS-021M
OS-022M
OS-029M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M1 Type à filetage de connexion M2

3.85 €

1 Disponible 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)1/4B (8A)G (fileté)R

3.94 €

1 6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)3/8B (10A)G (fileté)R

3.94 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)1/8B (6A)RG (fileté)

3.94 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)1/4B (8A)RG (fileté)

4.75 €

1 6 jours 3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)G (fileté)R

4.75 €

1 6 jours 3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)RG (fileté)

9.73 €

1 6 jours 1B (25A)3/4B (20A)RG (fileté)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Embout
Matériau EN CW614N équiv. Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique