Référence fabricant: OT-092
Marque: ONDA MFG
Prix: 9.96 €
Délai de livraison: 9 jours
Distance entre centres L2: 25
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OT-092
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Pièce de raccordement excentrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN CC491K équiv. | Filetage nominal M1 | 1/2B (15A) | Filetage nominal M2 | 1/2B (15A) |
Type à filetage de connexion M1 | Rp | Type à filetage de connexion M2 | R | Pression admissible maximale(MPa) | 1.75 |
Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Compatible antigel | Applicable |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord en bronze, connecteur de tuyau décentré, le numéro d'article est le suivant: OT-092.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OT-092.
Configurer
Propriétés de base
Type
Distance entre centres L2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OT-088 |
OT-089 |
OT-091 |
OT-109 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance entre centres L2 |
---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | 9 jours | 5 | ||
8.99 € | 1 | 9 jours | 10 | ||
9.45 € | 1 | 9 jours | 20 | ||
9.29 € | 1 | 9 jours | 15 |