Raccord en bronze, bouchon en bronze industriel

Raccord en bronze, bouchon en bronze industriel
  • Remise sur volume
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-079
OT-080
OT-110
OT-112
OT-118
OT-164
OT-165
OT-166
OT-167
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

5.18 €

1 Disponible 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)

7.31 €

1 9 jours 3/4B (20A)

12.67 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

9.73 €

1 9 jours 1B (25A)

22.94 €

1 9 jours 2B (50A)

18.02 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

42.44 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

57.84 €

1 9 jours 3B (80A)

92.59 €

1 9 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 R Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique