Raccord pour tuyau métallique, embout en bronze industriel, vis R x vis G

Raccord pour tuyau métallique, embout en bronze industriel, vis R x vis G
  • Remise sur volume
Excellent corrosion resistance, and suitable embedding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-001BC
OS-006BC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

4.75 €

1 Disponible 6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)

6.80 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout
Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 G (fileté)
Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique