Raccord en bronze, raccord en croix en bronze industriel

Raccord en bronze, raccord en croix en bronze industriel
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-183
OT-183MB
OT-184
OT-184MB
OT-185
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

12.75 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)NA

18.75 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée

17.88 €

1 9 jours 3/4B (20A)NA

25.57 €

1 9 jours 3/4B (20A)[Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée

33.27 €

1 9 jours 1B (25A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique