Raccord en bronze, coude mâle-femelle en bronze industriel

Raccord en bronze, coude mâle-femelle en bronze industriel
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-073
OT-073MB
OT-074
OT-074MB
OT-157
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Traitement de surface

9.15 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)NA

13.69 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)[Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée

14.35 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)NA

20.88 €

1 24 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)[Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée

20.51 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique