Raccord à coude pour tuyau métallique pour robinet d'eau, avec siège

Raccord à coude pour tuyau métallique pour robinet d'eau, avec siège
Applicable fluids: Optimal for cold water, antifreeze, oil, and air pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PD-012

Référence pièce
PD-012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.02 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau, insert Matériau EN CC491K équiv.
Filetage nominal M1 1/2B (15A) Type à filetage de connexion M1 Rp Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Connexion type vis⇔tuyau, insert Coude inversé pour robinet d'eau
Longueur L1 24 Spécifications Standard Diamètre extérieur de tuyau compatible d(φ) 15.88
Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à coude pour tuyau métallique pour robinet d'eau, avec siège, le numéro d'article est le suivant: PD-012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PD-012.

Assistance technique