Acier inoxydable, embout long, type SFN3

Acier inoxydable, embout long, type SFN3
  • Remise sur volume
Applicable fluids: Ideal for piping hot and cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFN3-06050
SFN3-06065
SFN3-06075
SFN3-06100
SFN3-06125
SFN3-06150
SFN3-06200
SFN3-08050
SFN3-08065
SFN3-08075
SFN3-08100
SFN3-08125
SFN3-08150
SFN3-08200
SFN3-10050
SFN3-10065
SFN3-10075
SFN3-100100
SFN3-100125
SFN3-100150
SFN3-100200
SFN3-10100
SFN3-10125
SFN3-10150
SFN3-10200
SFN3-10250
SFN3-10300
SFN3-20050
SFN3-20065
SFN3-20075
SFN3-20100
SFN3-20125
SFN3-20150
SFN3-20200
SFN3-20250
SFN3-20300
SFN3-25050
SFN3-25065
SFN3-25075
SFN3-25100
SFN3-25125
SFN3-25150
SFN3-25200
SFN3-25250
SFN3-25300
SFN3-32075
SFN3-32100
SFN3-32125
SFN3-32150
SFN3-32200
SFN3-40075
SFN3-40100
SFN3-40125
SFN3-40150
SFN3-40200
SFN3-50075
SFN3-50100
SFN3-50125
SFN3-50150
SFN3-50200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Longueur L

2.79 €

1 6 jours 1/8B (6A)50

3.40 €

1 9 jours 1/8B (6A)65

3.35 €

1 9 jours 1/8B (6A)75

3.98 €

1 Disponible 9 jours 1/8B (6A)100

4.68 €

1 9 jours 1/8B (6A)125

5.15 €

1 9 jours 1/8B (6A)150

6.58 €

1 6 jours 1/8B (6A)200

2.79 €

1 9 jours 1/4B (8A)50

3.21 €

1 9 jours 1/4B (8A)65

3.90 €

1 6 jours 1/4B (8A)75

4.46 €

1 6 jours 1/4B (8A)100

4.97 €

1 9 jours 1/4B (8A)125

5.37 €

1 9 jours 1/4B (8A)150

6.58 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)200

2.79 €

1 6 jours 3/8B (10A)50

3.40 €

1 9 jours 3/8B (10A)65

3.59 €

1 9 jours 3/8B (10A)75

40.32 €

1 9 jours 4B (100A)100

44.57 €

1 9 jours 4B (100A)125

62.90 €

1 9 jours 4B (100A)150

63.26 €

1 9 jours 4B (100A)200

4.46 €

1 6 jours 3/8B (10A)100

4.68 €

1 9 jours 3/8B (10A)125

5.28 €

1 9 jours 3/8B (10A)150

6.58 €

1 9 jours 3/8B (10A)200

12.54 €

1 6 jours 3/8B (10A)250

14.77 €

1 6 jours 3/8B (10A)300

3.44 €

1 14 jours 3/4B (20A)50

4.48 €

1 9 jours 3/4B (20A)65

4.57 €

1 14 jours 3/4B (20A)75

5.33 €

1 6 jours 3/4B (20A)100

6.40 €

1 9 jours 3/4B (20A)125

7.05 €

1 9 jours 3/4B (20A)150

9.21 €

1 6 jours 3/4B (20A)200

11.89 €

1 6 jours 3/4B (20A)250

15.61 €

1 6 jours 3/4B (20A)300

4.67 €

1 6 jours 1B (25A)50

5.56 €

1 6 jours 1B (25A)65

5.37 €

1 9 jours 1B (25A)75

6.53 €

1 6 jours 1B (25A)100

7.77 €

1 9 jours 1B (25A)125

8.75 €

1 9 jours 1B (25A)150

10.60 €

1 9 jours 1B (25A)200

13.73 €

1 6 jours 1B (25A)250

19.11 €

1 6 jours 1B (25A)300

7.21 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)75

8.89 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)100

11.05 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)125

12.98 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)150

16.25 €

1 19 jours 1 1/4B (32A)200

8.54 €

1 25 jours 1 1/2B (40A)75

10.43 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)100

12.70 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)125

14.24 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)150

18.10 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)200

10.85 €

1 9 jours 2B (50A)75

12.75 €

1 6 jours 2B (50A)100

15.83 €

1 9 jours 2B (50A)125

18.10 €

1 6 jours 2B (50A)150

22.35 €

1 9 jours 2B (50A)200

Loading...

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout long
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Pression admissible maximale(MPa) 2
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique