Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFC-06 |
SFC-08 |
SFC-10 |
SFC-20 |
SFC-25 |
SFC-32 |
SFC-40 |
SFC-50 |
SFC-65 |
SFC-80 |
SFC-100 |
SMC-06 |
SMC-08 |
SMC-10 |
SMC-20 |
SMC-25 |
SMC-32 |
SMC-40 |
SMC-50 |
SMC-65 |
SMC-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.85 € 1.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/8B (6A) | |
3.21 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/4B (8A) | ||
3.40 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/8B (10A) | ||
6.04 € 2.17 € | 1 |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | ||
6.93 € 2.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | |
8.06 € 4.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | |
9.13 € 4.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | |
13.73 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | ||
26.77 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2 1/2B (65A) | ||
35.33 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3B (80A) | ||
62.50 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 4B (100A) | ||
5.02 € | 1 | 9 jours | - | 1/8B (6A) | ||
5.02 € | 1 | 9 jours | - | 1/4B (8A) | ||
4.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 3/8B (10A) | |
7.12 € | 1 | 9 jours | - | 3/4B (20A) | ||
8.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 1B (25A) | |
11.87 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/4B (32A) | ||
14.02 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/2B (40A) | ||
20.18 € | 1 | 9 jours | - | 2B (50A) | ||
40.12 € | 1 | 9 jours | - | 2 1/2B (65A) | ||
52.83 € | 1 | 9 jours | - | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles