Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFUL-10 |
SFUL-20 |
SFUL-25 |
SMUL-10 |
SMUL-20 |
SMUL-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/8B (10A) | ||
36.52 € | 1 | 24 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | ||
44.57 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | ||
30.92 € | 1 | 9 jours | - | 3/8B (10A) | ||
51.98 € | 1 | 9 jours | - | 3/4B (20A) | ||
64.24 € | 1 | 9 jours | - | 1B (25A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Vapeur / Huile | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles