Raccords union en acier inoxydable, SFU et SMU

Raccords union en acier inoxydable, SFU et SMU
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Union SFU, SMU types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFU-06
SFU-08
SFU-10
SFU-20
SFU-25
SFU-32
SFU-40
SFU-50
SMU-06
SMU-08
SMU-10
SMU-20
SMU-25
SMU-32
SMU-40
SMU-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Longueur L

11.67 €

1 8 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/8B (6A)30.5

11.67 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)34

11.94 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)38

18.58 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)49

25.04 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)51.5

28.76 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)55

35.81 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)60

49.86 €

1 17 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)65

17.72 €

1 9 jours -1/8B (6A)34

17.72 €

1 9 jours -1/4B (8A)34

18.30 €

1 9 jours -3/8B (10A)38

26.24 €

1 9 jours -3/4B (20A)49

34.67 €

1 9 jours -1B (25A)51.5

44.62 €

1 9 jours -1 1/4B (32A)55

55.60 €

1 9 jours -1 1/2B (40A)60

78.18 €

1 9 jours -2B (50A)65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Vapeur / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique