Produit en acier inoxydable, raccord union, joint torique, type SFU3 (joint torique en caoutchouc fluoré)

Produit en acier inoxydable, raccord union, joint torique, type SFU3 (joint torique en caoutchouc fluoré)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The SFU3 type is optimal for oil, steam, and air pipes. Utilizing an O-ring in the union provides a high sealing performance at low torque and good workability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFU3-25
SFU3-32
SFU3-40
SFU3-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

20.31 €

8.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1B (25A)

25.50 €

13.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 1/4B (32A)

31.04 €

16.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 1/2B (40A)

51.20 €

1 9 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Matériau de joint torique FKM Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique