Produit en acier inoxydable, adaptateur à écrou, type SFAD

Produit en acier inoxydable, adaptateur à écrou, type SFAD
With gasket and poly-stopper. Applicable fluids: Optimal for piping hot/cold water, oil, air, and steam.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFAD-13
SFAD-20
SFAD-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

10.64 €

1 6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

13.48 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

18.95 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Adaptateur avec écrou
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 G (taraudé)
Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Vapeur / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique