Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
4.84 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
8.79 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
12.79 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
20.43 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
27.93 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
29.32 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
27.93 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
41.33 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
41.33 € | 1 | 10 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
41.33 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
6.89 € | 1 | 9 jours | - | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
6.89 € | 1 | 9 jours | - | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
6.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
12.64 € | 1 | 15 jours | - | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
18.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
30.25 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
29.86 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
41.49 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
41.49 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
41.49 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
61.67 € | 1 | 9 jours | - | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
61.67 € | 1 | 9 jours | - | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
61.67 € | 1 | 9 jours | - | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M2 | Rc | Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles