Pièce de raccordement à double serrure, type WPJ3, douilles (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pièce de raccordement à double serrure, type WPJ3, douilles
[Features]
· Plastic series of double lock joint.
· Product has superior heat resistance, water resistance, and chemical resistance properties, and is made of PPS special grade that tenaciously maintains strong resistance to shock.
· The cap is equipped with a stainless steel cover around the outside for increased durability.
· Secures flow with outer diameter sealing.
· Optimal for a tip branching method like tees socket.
· Single-touch connection.
· Depth of insertion is the same as for the double lock joint.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.
・It is freely rotatable.
▪ Being made of resin, this is lightweight and easy to handle.
▪ The in-core and main unit are integrated, and this saves the time and effort required to insert the in-core into the resin pipe.
▪ Features a double locking structure with a lock ring and split ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WPJ3-13-S

Référence pièce
WPJ3-13-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.75 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Douille Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95 D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A) Spécifications Produit homologué JWWA
Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WPJ3, douilles, le numéro d'article est le suivant: WPJ3-13-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WPJ3-13-S.

Assistance technique