Pièce de raccordement à double serrure, type WJ7, adaptateur en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ7, adaptateur en laiton
Resin piping can be conjoined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

[Features]
· Universal applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water and antifreezing solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WJ7A-2016-S

Référence pièce
WJ7A-2016-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.90 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 21.5 Types de vis de raccord G Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 3/4B (20A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 16A Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable PEX (tuyau en polyéthylène)
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WJ7, adaptateur en laiton, le numéro d'article est le suivant: WJ7A-2016-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJ7A-2016-S.

Assistance technique