Référence fabricant: MY50-P-MW
Marque: TOSHIN CASTER
Prix: 14.43 €
Délai de livraison: 13 jours
Butée: NA
Rayon de pivotement: 48 mm
Capuchon de couleur: Crème
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MY50-P-MW
Type à roulettes | Type à plaque universel / Fonction de nettoyage / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 70.5 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 40 | Matériau de la roue | Élastomère d'uréthane | Caractéristiques des roues | NA |
Matériau du raccord | EN 1.0330 équiv. | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 26 |
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 26 | Longueur de la plaque(mm) | 38 | Largeur de plaque(mm) | 38 |
Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue l(mm) | 53 | Catégorie de charge | Charge légère |
Collier | Blanc | Matériau du corps principal | Nylon |
Vous vous trouvez sur la page de Type MY / MYS, type à plaque, le numéro d'article est le suivant: MY50-P-MW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY50-P-MW.
Configurer
Propriétés de base
Type
Butée
Rayon de pivotement(mm)
Capuchon de couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MY50-P-DBN |
MY50-P-GN |
MY50-P-LBN |
MY50-P-PK |
MY50-P-SC |
MY50-P-WR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Butée | Rayon de pivotement (mm) | Capuchon de couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.43 € | 1 | 13 jours | 10 | NA | 48 | Marron foncé | ||
14.43 € | 1 | 13 jours | 10 | NA | 48 | Vert | ||
14.43 € | 1 | 13 jours | 10 | NA | 48 | Marron clair | ||
14.43 € | 1 | 13 jours | 10 | NA | 48 | Rose | ||
13.82 € | 1 | 13 jours | 10 | NA | 48 | Standard (argent) | ||
14.43 € | 1 | 13 jours | 10 | NA | 48 | Lie de vin |