Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NW40-P-CHR |
NW50-P-CHR |
NWS40-P-CHR |
NWS50-P-CHR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07 € | 1 | 13 jours | 10 | 59.5 | NA | 50 | 40 | 42.5 | 38 | 35 | ||
16.18 € | 1 | 13 jours | 10 | 73 | NA | 80 | 50 | 48 | 47 | 40 | ||
17.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 59.5 | Avec butée de rotation | 50 | 40 | 42.5 | 48 | 35 | ||
20.00 € | 1 | 13 jours | 10 | 73 | Avec butée de rotation | 80 | 50 | 48 | 59 | 40 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | EN 1.0330 équiv. | Type à trou de montage | Trous ronds (3 trous) | Catégorie de charge | Charge légère |
Collier | Argent / noir | Capuchon de couleur | Argent | Matériau du corps principal | Zinc moulé sous pression / chromé |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles