Type TU / TUS, type à plaque (TU40-P-NC)

Type TU / TUS, type à plaque TU40-P-NC

Détails du produit:

Référence fabricant: TU40-P-NC

Marque: TOSHIN CASTER

Prix: 7.73

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 54.5 mm

Butée: NA

Charge admissible: 40 daN

Diam. de roue D: 40 Ø

Largeur de roue l: 41.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TU40-P-NC

Référence pièce
TU40-P-NC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)

7.73 €

1 6 jours 1054.5NA404041.53535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Élastomère d'uréthane
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord EN 1.0330 équiv. Type à trou de montage Trous ronds (3 trous)
Catégorie de charge Charge légère Collier Noir Capuchon de couleur Standard (noir)
Matériau du corps principal Nylon

Vous vous trouvez sur la page de Type TU / TUS, type à plaque, le numéro d'article est le suivant: TU40-P-NC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TU40-P-NC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TU50-P-NC
TUS40-P-NC
TUS50-P-NC
TUS60-P-NC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)

9.66 €

1 6 jours 1065.5NA605045.54040

8.78 €

1 13 jours 1054.5Avec butée de rotation404041.54435

10.44 €

1 13 jours 1065.5Avec butée de rotation605045.54940

12.85 €

1 13 jours 1076Avec butée de rotation8060465640

Assistance technique