Vis autotaraudeuses pour résine - Tête cylindrique【2,000-5,000 pièces par conditionnement】

Vis autotaraudeuses pour résine - Tête cylindrique
Screw cam and valley are designed in a special shape. When screwing a screw into plastic, female screw deformation of the plastic is smooth, so when screwing or tightening, damage to the plastic can be minimized.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YPFB-M3-8-H
YPFB-M3-8-N
YPFB-M3-10-H
YPFB-M3-10-N
YPFB-M4-8-H
YPFB-M4-8-N
YPFB-M4-10-H
YPFB-M4-10-N
YPFB-M4-12-CB
YPFB-M4-12-H
YPFB-M4-12-N
YPFB-M4-12-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface

247.33 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1038Placage au chrome

89.38 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1038Placage nickel

197.62 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10310Placage au chrome

87.27 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10310Placage nickel

176.37 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1048Placage au chrome

71.96 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048Placage nickel

176.57 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10410Placage au chrome

74.71 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10410Placage nickel

54.64 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -412-

161.77 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10412Placage au chrome

64.53 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10412Placage nickel

48.77 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -412Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Fer Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique