Laiton Ciccolo (finition plaqué chrome), modèle angulaire CR, modèle à bague de tuyau en cuivre

Laiton Ciccolo (finition plaqué chrome), modèle angulaire CR, modèle à bague de tuyau en cuivre
  • Remise sur volume
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· The smallest needle valve that is easy to use, convenient and is capable of making delicate high flow rate adjustments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR-3106
CR-3202
CR-3206
CR-3208
CR-3303
CR-3308
CR-3310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. de tuyau applicable D dans le côté secondaire (côté contrôlé)
(Ø)

20.46 €

1 24 jours 1/8B (6A)6

20.51 €

1 9 jours 1/4B (8A)6.35

20.51 €

1 9 jours 1/4B (8A)6

20.48 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)8

24.06 €

1 9 jours 3/8B (10A)9.53

21.43 €

1 9 jours 3/8B (10A)8

24.06 €

1 9 jours 3/8B (10A)10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type à bague pour tuyau en cuivre Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique