Douille hexagonale NS pour raccord fileté, à diamètre différent

Douille hexagonale NS pour raccord fileté, à diamètre différent
  • Remise sur volume
Hex sockets in variable sizes. The size difference between outer screws lets it connect different pipes together. Can handle up to two levels of size difference.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-1012
NS-1013
NS-1023
NS-1024
NS-1034
NS-1036
NS-1046
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

4.75 €

1 6 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)

6.07 €

1 6 jours 3/8B (10A)1/8B (6A)

6.07 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)

9.59 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)

9.59 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)

17.04 €

1 Disponible 9 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)

17.12 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douilles à six pans creux
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 6.9
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique