Joint, modèle évasé, vis intérieure et joint évasé FF

Joint, modèle évasé, vis intérieure et joint évasé FF
  • Remise sur volume
Flare joint whose mounting-side thread is of the taper (PT) internal screw type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FF-1102
FF-1106
FF-1108
FF-1202
FF-1203
FF-1206
FF-1208
FF-1210
FF-1302
FF-1303
FF-1304
FF-1306
FF-1308
FF-1310
FF-1312
FF-1403
FF-1404
FF-1405
FF-1408
FF-1410
FF-1412
FF-1415
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

5.70 €

1 6 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/8B (6A)

5.70 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/8B (6A)

5.77 €

1 11 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/8B (6A)

6.21 €

1 6 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)

7.53 €

1 Disponible 6 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.531/4B (8A)

6.21 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)

6.29 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)

7.53 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/4B (8A)

7.31 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.353/8B (10A)

7.75 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.533/8B (10A)

14.72 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.703/8B (10A)

7.31 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en mm6-63/8B (10A)

7.39 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en mm8-83/8B (10A)

7.75 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)

14.72 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm12-123/8B (10A)

14.72 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.531/2B (15A)

15.45 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/2B (15A)

30.11 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.881/2B (15A)

14.72 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/2B (15A)

14.72 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/2B (15A)

15.45 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)

30.11 €

1 9 jours Tuyau en cuivre, en mm15-151/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Matériau du tuyau applicable Cuivre Type à filetage de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 3.45 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique