Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RB-1004 |
RB-1005 |
RB-1008 |
RB-1010 |
RB-1012 |
RB-1015 |
RB-1016 |
RB-1022 |
RB-1026 |
RB-1033 |
RB-1044 |
RB-1055 |
RB-1066 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal (pièces liées) (mm) | Nominal (pièces liées) (pouces) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | Diamètre extérieur de bille de bague (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | - | 4 | 6 | |
1.05 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | - | 5 | 7 | |
0.65 € | 1 | 6 jours | 8 | - | 8 | 10 | ||
1.31 € 0.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 10 | 13 | |
2.21 € | 1 | 6 jours | 12 | - | 12 | 14.8 | ||
2.77 € | 1 | 6 jours | 15 | - | 15 | 18 | ||
0.56 € | 1 | 6 jours | 6 | - | 6 | 8 | ||
1.06 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 1/4 | 6.35 | 9 | |
1.06 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | - | 6 | 9 | |
1.31 € 0.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 3/8 | 9.53 | 13 | |
1.48 € 0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 1/2 | 12.70 | 15.5 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 5/8 | 15.88 | 19 | |
3.64 € | 1 | 9 jours | - | 3/4 | 19.05 | 22.5 |
Loading...
Type | Composants associés | Types de composants associés | Bague | Matériau (composants liés) | EN CW614N équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (composants associés) | NA | Liquides applicables (pièces associées) | Eau, air, huile | Plage de température de fonctionnement (pièces liées)(°C) | -50 – 150 |
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) | 3.45 | Matériau de tuyau applicable (pièces liées) | Cuivre |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (pièces liées)(mm)
Nominal (pièces liées)(pouces)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm)
Diamètre extérieur de bille de bague(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles