Plaques POM Hyper (POM-NC (HY))

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POM-NCHY10-1000-1000
POM-NCHY10-600-1200
POM-NCHY12-1000-1000
POM-NCHY12-600-1200
POM-NCHY15-1000-1000
POM-NCHY15-600-1200
POM-NCHY20-1000-1000
POM-NCHY20-600-1200
POM-NCHY25-1000-1000
POM-NCHY25-600-1200
POM-NCHY30-1000-1000
POM-NCHY30-600-1200
POM-NCHY35-1000-1000
POM-NCHY35-600-1200
POM-NCHY40-1000-1000
POM-NCHY40-600-1200
POM-NCHY50-1000-1000
POM-NCHY50-600-1200
POM-NCHY60-600-1200
POM-NCHY70-600-1200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)

585.21 €

1 15 jours 1010001000

424.03 €

1 15 jours 106001200

701.10 €

1 15 jours 1210001000

506.66 €

1 15 jours 126001200

884.04 €

1 15 jours 1510001000

634.45 €

1 15 jours 156001200

1,172.94 €

1 15 jours 2010001000

845.23 €

1 15 jours 206001200

1,000.50 €

1 15 jours 2510001000

1,056.35 €

1 15 jours 256001200

1,199.62 €

1 15 jours 3010001000

865.71 €

1 15 jours 306001200

1,401.20 €

1 15 jours 3510001000

1,007.96 €

1 15 jours 356001200

1,641.57 €

1 15 jours 4010001000

1,154.04 €

1 15 jours 406001200

2,001.24 €

1 15 jours 5010001000

1,442.85 €

1 15 jours 506001200

1,729.50 €

1 15 jours 606001200

2,018.37 €

1 15 jours 706001200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyacétal (POM et Duracon) Qualité Distorsion faible Couleur Blanc
Traitement des trous Aucun usinage des trous Spécifications Longueur standard Nom du matériau POM Hyper

Assistance technique